Publier vos produits
Big Print EcoSUND
Big Print EcoSUND
Big Print EcoSUND
Big Print EcoSUND
    Götessons

    Big Print EcoSUND

    Traduit par Google,

    Big Print est plus qu'une solution acoustique pour votre environnement, c'est un élément acoustique qui donne le ton dans toute la pièce. Dans toutes les mesures jusqu'à 3 x 50 m, Big Print peut être livré en une seule pièce sans joint. Pour de plus grandes dimensions, l'impression est réalisée sur plusieurs toiles. Utilisez votre propre illustration/photo ou une illustration/photo achetée en fonction de votre intérieur.

    Big Print peut être commandé en grand comme en petit format avec l'avantage qu'une nouvelle toile imprimée est tout ce dont vous avez besoin si vous souhaitez à l'avenir changer l'image. Le cadre en aluminium et les absorbants EcoSUND restent en place.


    Spécification
    • BIG PRINT

      Soundabsorbent mounted in aluminium profile. 

      Measurements: B max 50 meters H max 4 meters.

      Thickness 40 mm.

      Changable print in one piece mounted with a rubber strip in a track in the aluminium profile. 


      Big Print is a custom product. Contact Gotessons for a quote.

      Mounting: Big Print is delivered in parts. The aluminum profiles that make up the frame are mounted in straight angles on the wall and sound absorbents are attached with velcro directly onto the underlying wall. Wrap the printed canvas over the absorbent and insert the attached rubber strip into the groove of the aluminum profile to hold the canvas in place.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ACOUSTIC-PRINT-BIG-SOUND-ABSORBENT
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsWall and Ceiling Acoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCObjet