Publier vos produits
Max Power Grommet
Max Power Grommet
    Götessons

    Max Power Grommet

    Traduit par Google,
    Livré en deux variantes, soit avec une prise et double USB ou avec une prise, HDMI et double USB 2,1 ampères (lors de la charge simultanée dans les deux prises 1,05 ampères/prise). Peut être choisi en noir ou blanc.
    Spécification
    • Max Power Grommet

      Fits a Ø 80 mm hole.

      Outlets:

      1 ext, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 1 USB A, 1 USB C. Colour: white, black

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Spécifications techniques
    • Réference unique.max-power-grommet
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsElectrical Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS