Publier vos produits
Moving Wall Bridge

Moving Wall Bridge

Traduit par Google,
Moving Wall Bridge est un séparateur de pièce insonorisant avec rangement et gestion discrète des câbles.
Spécification
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • 2 pcs Cable Grommet art. no. 700288 black on top.
    • Cable Grommets can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Tower.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 65 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Spécifications techniques
  • Réference unique.moving-wall-bridge
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsOffice dividers
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-07-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1400
  • Largeur (mm)1650
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)65
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier

Disponibilité de la région

L'Europe