Publier vos produits
Moving Wall Tower

Moving Wall Tower

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
Traduit par Google,
Moving Wall Tower est un séparateur de pièce insonorisant avec rangement et gestion discrète des câbles.
Spécification
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • Shelves in the middle of one long side.
    • 1 pcs Cable Grommet art. no. 700288 at the back of the top shelf on both short sides.
    • Cable Grommet can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Bridge.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 95 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Spécifications techniques
  • Réference unique.moving-wall-tower
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsOffice dividers
  • Date de publication2021-07-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1800
  • Largeur (mm)1650
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)95
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier

Disponibilité de la région

L'Europe