Publier vos produits
Off The Grid
Off The Grid
    Götessons

    Off The Grid

    Traduit par Google,

    Ajoutez un détail accrocheur dans la pièce et suspendez Off the Grid au plafond. Le cadre en fil de fer est en acier de 5 mm d'épaisseur et est disponible en argent et en laiton et en deux tailles.

    Placez les tuiles EcoSUND dans le cadre métallique pour un effet insonorisant et combinez-les avec des lampes et des guirlandes de notre large assortiment d'éclairage et de plantes artificielles.

    Spécification
    • Off the Grid

      Metal frame for suspension from the ceiling, colour: silver or brass.

      Measurements: 

      W: 1200 D 600 

      W: 1200 D 1800

      Optional: Clips for mounting from grids.

      For updated information, see:  https://www.gotessons.com/en/p...

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsWall and Ceiling Acoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCObjet