Publier vos produits
Open half a hut
Götessons

Open half a hut

Traduit par Google,
Open Half a Hut est une autre variante de notre populaire famille Hut. Fonctionne comme une pièce aérée dans la pièce et peut accueillir 2 canapés The Hut. Excellent pour les réunions détendues ou un travail isolé.
Spécification
    • Sound absorbing.
    • Has front screens on both sides.
    • Has cable channel for lamp, lamp purchased separately.
    • Room for 2 pcs Half a Hut Sofa, purchased separately.
    • Measurements in the list are out measurements, see drawing for more.
    • Available in a bigger version, see Open Hut.
Spécifications techniques
  • Réference unique.open-half-a-hut
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsOffice dividers
  • Date de publication2021-07-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2270
  • Largeur (mm)1880
  • Profondeur (mm)980
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
  • Classification IFCMobilier