Publier vos produits
Plant divider
Plant divider

    Plant divider

    4.5 sur 5 étoiles4.5(26 Avis)
    Traduit par Google,
    Plant Divider est un séparateur d'espace habillé de textile sur roulettes qui est combiné avec des plantes. Un élément de design d'intérieur flexible et élégant. À combiner avec le pot Milano Wide, acheté séparément.
    Spécification
      • Built with 30 mm sound absorbents and foam laminated textile.
      • Room for Milano Wide pot on built in shelf.
      • Available in 2 sizes.
      • Lockable wheels in 2 colours.
      • Areca Palm and Cycas Palm large are not recommended for this product due to their sizes.
      • Seam like textile.
      • Small; Out. meas: W.820 H.800 D.320 In. meas: W.790 H.290 D.290
      • Large: Out. meas: W.1620 H.800 D.320 In. meas: W.1590 H.290 D.290.
      • Given outer measurements include wheels.
      • Inner measurements state place for pot.
      • The product is delivered fully assembled except for the wheels, mounted separately.
      • Maximum load distributed on the entire shelf: 75 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.plant-divider
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOffice dividers
    • Date de publication2021-07-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement

    Disponibilité de la région

    L'Europe