Publier vos produits
Plant Pot
Plant Pot

    Plant Pot

    4.3 sur 5 étoiles4.3(18 Avis)
    Übertöpfe mit großen, grünen Palmen können in Großraumbüros als Raumteiler dienen und schaffen gleichzeitig eine grüne Oase. Tipp: Füllen Sie den Topf mit Kunststoff, Styropor o. ä., damit die Palme höher kommt, und bedecken Sie dann die Oberfläche mit Mulch.
    Spécification
    • Aussi disponible en plusieurs tailles: Grand: H. 700 mm, B. 420 mm. Moyen: H. 530 mm, B. 302 mm. Petit: H. 310 mm, B. 400 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.plant_pot
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsFlower Pot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe