Publier vos produits
Sound Off ceiling/wall
Sound Off ceiling/wall
Sound Off ceiling/wall

    Sound Off ceiling/wall

    Traduit par Google,

    Un panneau insonorisant très bon et économique qui peut être suspendu au plafond ou fixé au mur. Peut être commandé avec ou sans la lumière LED. Disponible dans différents styles et tailles. Fabriqué en matériau 100% recyclable. Epaisseur 50mm. Sound Off est également disponible laminé avec du tissu Hush et en tant qu'absorbeur mural. Contactez Gotessons pour plus d'informations. Sound Off est disponible avec impression. Sound Off mural ne peut pas être choisi avec lampe.

    Spécification
    • Sound Off Wall

      Sound absorbing wall absorbent made from EcoSUND. Mounting: Velour and Velcro.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed in Hush or raw material. Edge in raw: black, white, grey or bronze brown.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      Absorption factor alfa 0,95

      N10 value circle 1400 = 7 and Fire class: tested according to B-s1, d0

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/sound-off-wall

      Standardmått:

      Sound Off EcoSUND wall circle

      Ø 800 || Ø1100 || Ø1400

      Sound Off EcoSUND wall square

      600x600 || 800x800 || 1000x1000

      Sound Off EcoSUND wall rectangle

      600x800 || 600x1000 || 600x1200 || 1000x1200

      For customized measurements, contact Götessons.

      _____________________________________________________________________

      Sound Off Ceiling

      Sound absorbing ceiling absorbent made of EcoSUND. Mounting: wire hanging.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed in Hush or raw material. Edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Accessories: lightning

      Certificate (valid 2019-06-03):

      Absorption factor alfa 0,95

      N10 value circle 1400 = 7 and Fire class: tested according to B-s1, d0

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/sound-off-ceiling

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      Sound Off EcoSUND circle without lamps

      Ø 800 || Ø1100 || Ø1400

      Sound Off EcoSUND square without lamps

      600x600  || 800x800 || 1000x1000

      Sound Off EcoSUND rectangle without lamps

      600x800 || 600x1000 || 600x1200 || 1000x1200

      For customized measurements, contact Götessons.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.sound-off
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsWall and Ceiling Acoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires