Publier vos produits
Tell-Us

Tell-Us

4.5 sur 5 étoiles4.5(19 Avis)
Traduit par Google,

Tell-Us améliore l'acoustique et sublime le design intérieur avec son effet 3D. L'absorbant acoustique est composé de notre matériau de base unique EcoSUND, disponible en plusieurs couleurs. Tell-Us est disponible en standard avec un cadre noir ou blanc et peut être commandé avec le textile Hush de Gabriel. Le textile est sélectionné pour sa capacité à laisser passer le son jusqu'au panneau acoustique pour obtenir une absorption acoustique maximale.

Spécification
  • Tell-Us Wall Absorbent

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200 and W. 2400 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Edge in raw: black, white, gray or bronze brown. Frame available in white and black.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/tell-us-acoustic-world-map

Spécifications techniques
  • Réference unique.tell-us
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsWall and Ceiling Acoustics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe