Publier vos produits
Woodstock EcoSUND
Woodstock EcoSUND

    Woodstock EcoSUND

    4.7 sur 5 étoiles4.7(29 Avis)
    Traduit par Google,
    Amenez la nature à l'intérieur, littéralement. Les cercles sont fabriqués avec le matériau écologique et insonorisant EcoSUND et sont ensuite imprimés avec différentes images des cernes d'âge des arbres. Combinez les douze cercles dans l'ordre que vous trouvez le plus harmonieux et appréciez à quel point une bonne acoustique peut être belle. Parfait pour les environnements tels que les bureaux, les conférences et les hôtels. Pourquoi ne pas acheter plusieurs paquets et remplir un mur entier ? Chaque paquet comprend 12 cercles en trois groupes de tailles. Pour créer un motif dynamique, chaque groupe est imprimé avec une image différente. Support mural avec velcro inclus.
    Spécification
    • Woodstock wall absorbent

      Sound absorbing wall absorbent with printed log motif, made from EcoSUND. The circles edges in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Total thickness: 20/40/50 mm. Mounting: Velour and velcro

      Packet includes the following 12 pcs in measurements:

      4 pcs Ø250x50 mm || 4 pcs Ø300x40 mm || 4 pcs Ø350x20 mm

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 0,95 and Fire class: tested according to B-s1, d0

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/woodstock-ecosund


    Spécifications techniques
    • Réference unique.woodstock-ecosund
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsWall and Ceiling Acoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires