Publier vos produits
FREYA 60X120 THINR
FREYA 60X120 THINR
FREYA 60X120 THINR
FREYA 60X120 THINR
    Graiman

    FREYA 60X120 THINR

    Traduit par Google,
    Freya est un élément décoratif vibrant qui respire la délicatesse et la couleur. Son style vintage, plein de vie et aux graphismes nets, souligne un lien avec la nature. Idéal pour habiller les murs et sublimer les espaces commerciaux ou résidentiels, il y apporte une touche unique et élégante.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.freya-60x120-thinr
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)74
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage