Publier vos produits
PEBBLE 60X120 GRAY THINR
PEBBLE 60X120 GRAY THINR
PEBBLE 60X120 GRAY THINR
PEBBLE 60X120 GRAY THINR
    Graiman

    PEBBLE 60X120 GRAY THINR

    Traduit par Google,
    L'authenticité et le raffinement se conjuguent dans un matériau contemporain et polyvalent qui apporte du caractère à tous les espaces. Pebble de Graiman se décline en deux formats et quatre coloris, ce qui permet de l'associer facilement à d'autres éléments de décoration et de créer une base élégante pour des pièces plus audacieuses.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pebble-60x120-gray-thinr
    • Famille de produitsPEBBLE
    • Groupe de produitsGRAIMAN
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)74
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Poids net (Kg)16.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage