Publier vos produits
Module îlot de cuisine - Centerlift 6490
Module îlot de cuisine - Centerlift 6490
    Granberg

    Module îlot de cuisine - Centerlift 6490

    4.4 sur 5 étoiles4.4(25 Avis)

    Le module Centerlift 6490-ES20S4L-253 comprend un évier PMR peu profond avec une cuve et une demi cuve. Plan avec espace pour intégrer une table de cuisson vitrocéramique avec quatre zones de cuisson.

    Le module est livré complet (sauf table de cuisson, mitigeur et flexibles), et est disponible en version gauche ou droite.

    Le module comporte des caissons suspendus d'un côté et un espace ouvert de l'autre côté pour les utilisateurs de fauteuils roulants.

    La hauteur est réglable en continu sur 400 mm, ce qui permet de travailler en position debout ou assise.

    Les systèmes de sécurité, sous forme de plaques de sécurité sous les caissons et de bandelette de sécurité où se trouvent des espaces pour les genoux, arrêtent tout mouvement si un objet entre en contact avec les interrupteurs.

    Système électronique et moteur Plug and Play .

    Fonctions et atouts
    • Élévateur motorisé pour îlot de cuisine avec caissons suspendus d'un côté et espace libre pour un fauteuil roulant de l'autre.
    • Réglable en hauteur de 70 à 110 cm au-dessus du sol (hors plan de travail)
    • Puissance de levage de 400 kg
    • Plaques de sécurité anti-écrasement sous les caissons de rangement et bandelette sous la partie avec espace pour les genoux.
    Équipement de base
    • Cliquez sur le bouton d'information dans la ligne d'article ci-dessus pour voir quels éléments sont inclus dans le module combiné.
    Spécification
    • Matériaux

      Moteurs :
      Acier laqué (S235JRG2)

      Châssis :
      Aluminium

      Panneaux d'habillage :
      mélaminé blanc 12 mm

      Façades :
      Aluminium laqué blanc

      Plan de travail :
      épaisseur 30 mm en stratifié.



      Fixations
      Au sol

      Réglage de la hauteur

      Motorisé, ajustable en continu sur 400 mm (700-1100 mm, cotes prise depuis le haut du châssis)



      Vitesse
      20 mm / sec.

      Commande
      Interrupteur fixé en retrait au niveau des moteurs (côté gauche et droit)

      Sécurité

      Système de sécurité sous le meuble et sous l’espace libre pour les genoux. L’utilité de l’interrupteur de sécurité est d’arrêter l’élévateur si le meuble entre en contact avec
      quelque chose.



      Raccordement électrique
      Prise pour 230 V, 2 x 5A

      Raccords plomberie
      La connexion est effectuée avec des tuyaux flexibles

      Puissance de levage
      400 kg

      Classe IP
      IP20

      Profondeur du cadre
      1106 mm

      Hauteur façade du côté évidé pour les jambes
      103 mm

      Dimensions du panneau de dissimulation du côté évidé pour les jambes
      1 pièce, Longueur = Longueur de l?élévateur (châssis), hauteur 510 mm, épaisseur 12-20 mm.

      Largeur du plan de travail
      Longueur de l?élévateur + épaisseur de la protection latérale + surface supplémentaire désirée

      Profondeur du plan de travail
      Profondeur de l?élévateur (1106 mm) + épaisseur de la façade + surface supplémentaire désirée

      Contenu de la livraison

      1 colis avec les unités motrices. 1 colis avec les poutres. 1 colis avec le châssis en aluminium pré-monté pour la partie avec la place laissée pour les genoux



      Attaches pré montées pour
      Attaches façades et plan de travail

    Spécifications techniques
    • Réference unique.k457
    • Famille de produitsSystèmes pour cuisines à hauteur variable
    • Groupe de produitsHeight adjustable frames for kitchen islands
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-02
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2530
    • Profondeur (mm)1106
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireMélamine
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Divers
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie