Le module élévateur avec évier PMR 6300-ESHS4 de Granberg est un plan de travail de cuisine équipé d'un bloc en acier inoxydable avec deux cuves PMR peu profondes+ un espace pour plaque vitro céramique 4 feux.
Le module est livré complet et est disponible en version gauche ou droite.
Les modules ont une largeur plus courte de 10 mm pour donner automatiquement un espace de 5 mm de chaque côté de l'unité pour le mouvement de haut en bas. Ils sont également moins profonds de 15 mm pour faire de la place pour la crédence.
En version avec motorisation, le module est équipé d'un système de sécurité fiable qui garantit une utilisation sans rique d'écrasement.
Electronique et système moteur Plug and Play .
Le module peut être intégré dans les environnements de n'importe quel fabricant de cuisines.
Fonctions et atoutsDisponibilité de la région
| L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Asie |
|---|---|---|---|
Åland | Australie | Canada | Arabie saoudite |
Allemagne | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Chine |
Andorre | Groenland | Corée du Nord | |
Autriche | Corée du Sud | ||
Belgique | Indonésie | ||
Bosnie-Herzégovine | Japon | ||
Bulgarie | Malaisie | ||
Chypre | Taïwan | ||
Croatie | Thaïlande | ||
Danemark | |||
Espagne | |||
Estonie | |||
Finlande | |||
France | |||
Grèce | |||
Hongrie | |||
Irlande | |||
Islande | |||
Italie | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Macédoine du Nord | |||
Malte | |||
Moldavie | |||
Monaco | |||
Monténégro | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
République tchèque | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Vatican |