Publier vos produits
VERTI 840SB, Prof. 30.7 cm, anthracite
VERTI 840SB, Prof. 30.7 cm, anthracite
    Granberg

    VERTI 840SB, Prof. 30.7 cm, anthracite

    Traduit par Google,

    VERTI 840 – Rendez les armoires murales accessibles par simple pression sur un bouton

    Avec le VERTI 840, accédez facilement à tout ce qui se trouve dans vos placards hauts, rapidement, silencieusement et sans même ouvrir les portes. Les étagères s'abaissent en douceur jusqu'au plan de travail, libérant ainsi un espace devant pour une utilisation pratique.

    La conception compacte occupe un minimum d'espace et peut être installée dans des armoires murales neuves et existantes, sans dépasser du mur.

    Des côtés entièrement fermés et perméables à la lumière ainsi qu'un système de sécurité fiable garantissent un fonctionnement sûr, sans risque de pincement.

    Le VERTI 840 peut être intégré dans les cuisines de n'importe quel fabricant, apportant à la fois accessibilité et style à votre cuisine.

    Fonctions et avantages
    • Abaisse l'étagère verticalement jusqu'au plan de travail
    • En position abaissée, il reste de l'espace libre sur le plan de travail devant les étagères
    • Installé dans une armoire neuve ou existante dont le fond a été retiré
    • La plaque de sécurité arrête la descente si elle entre en contact avec un objet sur la surface de travail sous-jacente
    • Convient aux armoires d'une largeur de 60/80 cm
    • Convient aux armoires d'une hauteur de 85 cm ou plus
    Spécification
    • Convient aux caissons de profondeur int.
      312 mm

      Modèle d'élévation
      Élévateur intérieur pour meuble haut à course verticale

      Commande
      Bouton de commande intégré à droite
      Des boutons de commande supplémentaires peuvent être achetés pour un accès plus facile


      Réglage de la hauteur
      Motorisé, réglable en continu sur 630 mm vers le bas


      Vitesse
      41 mm/sec.

      Sécurité
      Plaque de sécurité sous la tablette inférieure.


      Raccordement électrique
      Fiche pour 230 V, max. 5 A

      Puissance de levage
      60 kg

      Classe IP
      IP20

      Hauteur
      830 mm

      Convient aux caissons de largeur ext.
      600 / 800 mm


      Convient aux caissons de hauteur ext.
      850 mm ou plus (pour les hauteurs supérieures à 850 mm, une étagère fixe est montée au-dessus de l?élévateur)

      Convient aux caissons avec une épaisseur de panneaux comprise entre
      16 - 20 mm

      Matériaux

      Plaque de protection : MDF laqué 12 mm, gris NCS S 7502-G, brillance 35
      Tablettes : mélamine 19 mm, anthracite Kronospan MFC 164 PE
      Côtés : Crylon Softone
      Pièces en aluminium et en tôle : laquées par poudrage AkzoNobel SABLÉ BLACK, YW 359 F
      Pièces en plastique : noir RAL 9005

    Spécifications techniques
    • Réference unique.m1127
    • Famille de produitsAccessible Kitchens
    • Groupe de produitsLifting Systems for Wall Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireMélamine
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Divers
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie