Le Baselift 6600 est un élévateur de plan de travail rectiligne, mural, avec une capacité de levage de 160 kg – idéal même pour les plans de travail en pierre.
La largeur de 159 cm est un excellent choix lorsque l’élévateur doit être équipé d’une plaque de cuisson ou d’un évier, tout en offrant une surface latérale pratique.
Le cadre est livré en pièces afin de minimiser les frais de transport et est conçu pour un montage rapide et facile sur site. L’installateur peut également ajuster la largeur et la profondeur du cadre directement lors de l’installation pour s’adapter à la configuration.
Le design ouvert sous le plan de travail offre un espace généreux pour les jambes, créant un environnement de travail accessible et confortable.
Les installations sous le plan de travail – telles que moteurs, conduites d’eau et évacuation – peuvent être dissimulées élégamment grâce à des panneaux télescopiques, pour un aspect soigné et homogène.
Les moteurs puissants fonctionnent de manière continue, ajustant la hauteur rapidement et silencieusement, avec un système de sécurité intégré qui protège contre les risques d’écrasement et garantit une utilisation en toute sécurité.
Le système de levage est conçu pour des plaques de cuisson et des éviers à cuves peu profondes.
Il est possible de choisir entre des cadres et moteurs en blanc ou en gris anthracite, ou d’intégrer l’élévateur avec des façades de n’importe quel fabricant de cuisines pour un design totalement harmonieux.
Fonctions et atouts
Informations utiles
Disponibilité de la région
| L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Asie |
|---|---|---|---|
Åland | Australie | Canada | Arabie saoudite |
Allemagne | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Chine |
Andorre | Groenland | Corée du Nord | |
Autriche | Corée du Sud | ||
Belgique | Indonésie | ||
Bosnie-Herzégovine | Japon | ||
Bulgarie | Malaisie | ||
Chypre | Taïwan | ||
Croatie | Thaïlande | ||
Danemark | |||
Espagne | |||
Estonie | |||
Finlande | |||
France | |||
Grèce | |||
Hongrie | |||
Irlande | |||
Islande | |||
Italie | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Macédoine du Nord | |||
Malte | |||
Moldavie | |||
Monaco | |||
Monténégro | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
République tchèque | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Vatican |