Publier vos produits
Système KIT BASELIFT 6600HA, 2390 mm
Système KIT BASELIFT 6600HA, 2390 mm
Système KIT BASELIFT 6600HA, 2390 mm
    Granberg

    Système KIT BASELIFT 6600HA, 2390 mm

    Le Baselift 6600 est un élévateur de plan de travail rectiligne, mural, avec une capacité de levage de 160 kg – idéal même pour les plans de travail en pierre.

    Une largeur de 239 cm est un excellent choix lorsque l’élévateur doit être équipé à la fois d’une plaque de cuisson et d’un évier – tout en offrant un espace de travail pratique entre les deux.

    Le cadre est livré en pièces afin de minimiser les frais de transport et est conçu pour un montage simple et rapide sur site. L’installateur a également la possibilité d’ajuster la largeur et la profondeur du cadre directement lors de l’installation.

    Le design ouvert sous le plan de travail offre un espace généreux pour les jambes et crée un environnement de travail accessible et confortable.

    Les installations sous le plan de travail – telles que moteurs, conduites d’eau et évacuation – peuvent être facilement dissimulées grâce à des panneaux télescopiques, créant ainsi une apparence soignée et homogène.

    Les puissants moteurs fonctionnent de manière continue, permettant un réglage de hauteur rapide et silencieux – avec un système de sécurité intégré qui protège contre les risques de pincement et garantit une utilisation en toute sécurité.

    Le système de levage est conçu pour les plaques de cuisson et les éviers à cuves peu profondes.

    Il est possible de choisir entre des cadres et moteurs en blanc ou en gris anthracite, ou d’habiller l’élévateur avec des façades de n’importe quel fabricant de cuisines pour obtenir un design totalement intégré.

    Fonctions et atouts

    • Élévateur de plan de travail rectiligne motorisé
    • Réglable en hauteur de 700 à 1000 mm au-dessus du sol (hors plan de travail)
    • Charge maximale : 160 kg
    • Système de cadre livré en pièces et disponible en trois largeurs
    • Les éléments du cadre peuvent être découpés sur site pour obtenir la largeur souhaitée
    • Moteurs muraux
    • Profondeur du cadre : 576–616 mm, réglable pour s’adapter aux meubles adjacents
    • Sections centrales réglables latéralement pour accueillir un évier et une plaque de cuisson
    • Angle du plan de travail réglable pour compenser les murs irréguliers
    • Interrupteur de sécurité intégré
    • Disponible en blanc ou gris anthracite
    • Panneaux de recouvrement optionnels pour dissimuler les flexibles si nécessaire

    Informations utiles

    • La profondeur du plan de travail doit être 15 mm inférieure à celle des plans de travail adjacents (afin de prévoir un espace pour le carrelage et le mouvement)
    • Largeur du plan de travail = largeur de l’élévateur
    • Compatible avec des éviers d’une hauteur de cuve maximale de 120 mm
    • Système électronique et moteurs « Plug and Play »
    • Hauteur de la façade : 103 mm
    • Des panneaux de recouvrement peuvent dissimuler les installations sous le plan de travail
      2 pièces, largeur = largeur de l’élévateur − 10 mm, hauteur 438 mm, épaisseur 12–20 mm
    Spécification
    • Fixations
      Fixé Au Mur

      Hauteur du bandeau avant
      103 mm

      Réglage de la hauteur

      Motorisé, ajustable en continu sur 300 mm
      (700-1000 mm, cotes prise depuis le haut du châssis)


      Vitesse
      30 mm / sec.

      Commande
      Interrupteur encastré ou télécommande


      Sécurité
      La bande de sécurité est placée sous le bord avant du plan de travail. Dès que la bande de sécurité entre en contact avec quelque chose, l’élévateur est stoppé.


      Raccordement électrique
      Fiche pour 230 V, max. 2,9 A

      Raccords plomberie
      La connexion est effectuée avec des tuyaux flexibles

      Puissance de levage
      160 kg

      Classe IP
      IP 20

      Profondeur du cadre
      576 - 616 mm depuis le mur (y compris la façade intégrée)

      Dimensions des panneaux de dissimulation
      Longueur de 2 panneaux = Longueur de l’élévateur - 10 mm, taille 438 mm, épaisseur 12 - 20 mm


      Largeur du plan de travail
      Longueur = Longueur de l’élévateur

      Profondeur du plan de travail
      565-630 mm (moins profonds de 15 mm sur les armoires fixes)

      Espacement à laisser avec le caisson/mur adjacent
      5 mm

      Écart avec le mur de fond (crédence)
      15 mm

      Crédence
      À partir de 700 mm depuis le sol ou tout au long de la course jusqu’au sol

      Contenu de la livraison
      Plan de travail incluant les interrupteurs de sécurité et les moteurs. Le plan de travail est assemblé définitivement lors de l’installation (la façade, le panneau arrière et les côtés sont assemblés ensemble).


      Matériaux
      Cadre en aluminium

    Spécifications techniques
    • Réference unique.m1131
    • Famille de produitsAccessible Kitchens
    • Groupe de produitsLifting Systems for Worktops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Divers
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie