CARACTÉRISTIQUES
Le produit vide est concave forme rectiligne grâce à la pression de la substrat.
- polyéthylène recyclable
- Dimensions: 1000 x 500 x 249
- 18 alvéoles de plantation
- Couleur standard: RAL 6005
- Fixation sur structure métallique "autoportante" ref: TOP 650)
- Fixation murale (ref: TOP 600)
- transport par transpalette
OPTIONS
- Kit d'arrosage : L'arrosage se fait au goutte à goutte (le nombre de goutteurs est doublé sur la rangée du haut). Le réseau doit être fermé pour une meilleure distribution de l'eau. Un régulateur de pression est obligatoire au début du circuit. À partir de 3 m de haut, il faudra ajouter à chaque rangée un régulateur de pression afin que la pression ne varie pas avec la hauteur. - Kit d'engrais
- Polyéthylène rotomoulé BAL5, teint dans la masse.
- Certification par le Centre national d'évaluation de la protection des photos sur la stabilité et la durabilité UV (10 ans).
- Matériau entièrement recyclable, antichoc et résistant aux fortes variations de température (-65 ° à + 65 °).
- Plaque de fixation murale en acier traité anti-corrosion (galvanisation, galvanisation ...). Renforts PE. Les vis sont en acier inoxydable