Publier vos produits
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
    Nola

    Akalla pergola

    4.3 sur 5 étoiles4.3(82 Avis)
    Traduit par Google,
    Akalla est un nouveau système de pergola fonctionnel avec des sections en treillis et des piliers carrés. Spacieux, mais simple dans sa construction. Il peut contenir, par exemple, un ensemble de mobilier, des jardinières et/ou des vélos. Akalla a un cadre en acier noir avec du chêne huilé. Disponible préparé avec toit en contreplaqué, au cas où vous voudriez ajouter un toit en métal ou un toit en sedum. Les dimensions sont également adaptées pour qu'il soit possible d'ajouter un toit en plastique ondulé. Le système peut facilement être étendu et complété par des kits d'extension. Pour les demandes spéciales, veuillez nous contacter à Nola. Conception : Nola.
    Spécification
    • Start section and expansion. Assembly required. Akalla can easily be expanded and supplemented with extension kits. Extension and trellis section are sold separately. Material: Steel: posts 80 × 80 × 3 mm. All steel is galvanized, yellow chromated and powder coated. Standard color black RAL 9005th. Alternative colors are available at an additional cost. Wood: wooden oiled oak. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken and with time the oak aging and becomes beautiful gray-silver. Damage to the steel repainted with alkyd paint.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.akalla_pergola
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsPergolas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2710
    • Largeur (mm)5075
    • Profondeur (mm)2740
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    3.2 sur 5 étoiles 3.2 (24)