Publier vos produits
Mur végétal à godets
Mur végétal à godets
Mur végétal à godets
Mur végétal à godets
Mur végétal à godets
Mur végétal à godets
Mur végétal à godets
Mur végétal à godets
Mur végétal à godets
Mur végétal à godets
    Green City

    Mur végétal à godets

    2.8 sur 5 étoiles2.8(5 Avis)

    Mur végétal à godets Ø 14

    Ensemble composé d'un réceptacle à réserve d'eau et de deux  godets de plantation Ø 14.

    LES ATOUTS :

    - Couverture végétale immédiate
    - Godets indépendants, interchangeables
    - Utilisation en façade ou en structure autoportante
    - Concept de cellule étudié pour une récupération optimale de l'eau et une réduction maximale de l'évaporation

    - Matériau entièrement recyclable, antichoc et résistant aux UV et aux fortes variations de température ( 65 à +65 °)
    - Tenue dans le temps : 10 ans
    - Usage intérieur et extérieur 
    - Réserve d'eau centrale

    Spécification
    • CARACTÉRISTIQUES :

      Ensemble composé d'un réceptacle à réserve d'eau et de deux  godets de plantation Ø 14 en polyéthylène rotomoulé. 

      • Dimensions : 299(long)*90(larg)*186(h) mm
      • Volume de substrat : 1L/godet
      • Volume de réserve d'eau : 0.55L

      OPTIONS :

      • Kit d'arrosage avec bac de récupération d'eau : possibilité
        d’installation d’un systèmed’arrosage intégré pour unemaintenance minimale. Letrop plein de la réserve d’eau sedéverse dans le réceptacle du bas etainsi de suite. Onpeut arroser très facilement enmanuel ou en automatique car lagestion de l’eau est gérée par laréserve d’eau. Récupérationdu trop plein dans bacde récupération d’eau
      • Joues de finition : en tôle galva prélaqué ep.0,75mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.green-wall-with-buckets
    • Famille de produitsGreen Wall
    • Groupe de produitsGreen Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)186
    • Largeur (mm)299
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 37 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Ornaments, and Decoration
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
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
    Produits similaires