Publier vos produits
Planter Divider Half Eye

Planter Divider Half Eye

Traduit par Google,

Des jardinières qui s'adaptent aux sièges de Green Furniture ou qui se connectent de manière modulaire les unes aux autres pour former un mur de plantes incurvé et convivial. Sans couture, et avec une courbure au choix tout comme l'assise.

Les séparateurs de jardinière d'accessoires en métal massif sont conçus avec les séries de bancs Green Furniture Concept Nova C et IOU à l'esprit, mais fonctionnent également très bien comme produits autonomes.

Voici quelques bienfaits des plantes d'intérieur :

Réduire les niveaux de dioxyde de carbone

Augmentation de l'humidité

Réduire les niveaux de certains polluants, tels que le benzène et le dioxyde d'azote

Réduction des niveaux de poussière en suspension dans l'air

Maintenir les températures de l'air à un niveau bas

Matériau : acier enduit de poudre (couleur au choix)

Peut être équipé de Mona Plant System sur demande.

Spécification
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A01B_17
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsPlanter Divider
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)875
  • Largeur (mm)1360
  • Profondeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_45_63_63_37
  • Description de l'Uniclass 2015Herb planters
  • Code CSI MasterFormat 201432 94 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Planters
  • Numéro OmniClass23-11 27 13 17
  • Titre OmniClassPlanters

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord