Publier vos produits
Planter Square

Planter Square

Traduit par Google,

Jardinières en harmonie avec les sièges Green Furniture. Peut servir de coins, de séparateurs de connecteurs et de joints tournants dans une formation de banc. Sans couture et modulable, et avec une courbure au choix tout comme l'assise.

Les jardinières d'accessoires en métal massif sont conçues avec les séries de bancs Green Furniture Concept Nova C et IOU à l'esprit, mais fonctionnent également très bien comme produits autonomes.

Voici quelques bienfaits des plantes d'intérieur :

Réduire les niveaux de dioxyde de carbone

Augmentation de l'humidité

Réduire les niveaux de certains polluants, tels que le benzène et le dioxyde d'azote

Réduction des niveaux de poussière en suspension dans l'air

Maintenir les températures de l'air à un niveau bas

Matériau : acier enduit de poudre (couleur au choix)

Peut être équipé de Mona Plant System sur demande.

Spécification
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A01B_5
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsPlanter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)530
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)80
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_45_63_63_37
  • Description de l'Uniclass 2015Herb planters
  • Code CSI MasterFormat 201432 94 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Planters
  • Numéro OmniClass23-11 27 13 17
  • Titre OmniClassPlanters

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord