Publier vos produits
A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted

4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
Traduit par Google,
Support de télévision monté au plafond pour écrans plats LCD et Plasma. Le support doit être un support de style universel avec une capacité de charge de 200 livres avec des réglages d'inclinaison de 0 à 15 degrés et un pivotement de 360 degrés. Doit être capable d'accueillir des unités de différentes tailles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A5215
  • Famille de produitsBracket
  • Groupe de produitsTelevision
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)86
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement