Publier vos produits
Leaf Lamp Tree 130

Leaf Lamp Tree 130

4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Le Leaf Lamp Tree est un lampadaire de la taille d'un arbre pour les espaces intérieurs publics. Les branches forment un magnifique feuillage en couronne (Ø130 / Ø230 / Ø300 / Ø400 cm ou sur mesure jusqu'à Ø600 cm pour des projets spéciaux). Les arbres Leaf Lamp Trees se tiennent sur le sol avec une base robuste qui peut être boulonnée au sol ou une plaque de base optionnelle qui rend l'arbre autoportant. Leaf Lamp Tree a des qualités d'absorption acoustique de classe A - le feuillage forme un labyrinthe doux de 3,5 / 14 / 21 / 53 mètres carrés de feutre de laine. Il améliore radicalement la perception de la parole dans sa proximité - et sous le Leaf Lamp Tree, un murmure est aussi bon qu'un cri.
Spécification
  • Two standard height: 2400 and 3000mm. Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
Spécifications techniques
  • Réference unique.LL_T_130
  • Famille de produitsLeaf Lamp Series
  • Groupe de produitsLeaf Lamp Tree
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-02-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)1300
  • Profondeur (mm)1300
En rapport
  • Matériel principalFibre de feutre
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
  • Code UNSPSC3910
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord