Publier vos produits
Leaf Lamp Metal Tree S

Leaf Lamp Metal Tree S

Traduit par Google,

Le Leaf Lamp Metal Tree est un lampadaire de la taille d'un arbre pour les espaces intérieurs publics. Les branches forment un magnifique feuillage en couronne (Ø130, Ø230 ou Ø300 cm). Leaf Lamp Metal Trees S repose sur le sol avec une base robuste. Leaf Lamp Tree a des qualités d'absorption acoustique de classe A - le feuillage forme un labyrinthe doux de 3,5, 14 ou 21 mètres carrés de feutre de laine. Il améliore radicalement la perception de la parole dans sa proximité - et sous le Leaf Lamp Tree, un murmure est aussi bon qu'un cri.

Spécification
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt and the trunk. Please contact our sales team to find out more.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LLMT130
  • Famille de produitsLeaf Lamp Series
  • Groupe de produitsLeaf Lamp Metal Tree
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)1300
  • Profondeur (mm)1300
En rapport
  • Matériel principalFibre de feutre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord