Publier vos produits
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
    Grespania

    BOSTON REVESTIMIENTO

    Traduit par Google,
    Carreau non rectifié en pâte blanche, style urbain, disponible en cinq couleurs, reliefs et décors unis et différents. Absorption d'eau E>10%, groupe BIII, selon UNE-EN 14411. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.
    Spécification
    • Colours: White, Beige, Grey, Cement, Anthracite Formats: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BOSTON_REVESTIMIENTO
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsWall tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit