Publier vos produits
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
    Grespania

    BIERZO

    Traduit par Google,

    Carreau de porcelaine, inspiration pierre, quatre couleurs, trois formats et deux finitions disponibles. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon la norme UNE-EN 14411. Marches, plinthes et pièces spéciales disponibles. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d’air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.

    Bierzo est l'inspiration de cette nouvelle collection du même nom. De texture variée et riche en histoire, cette pierre est extraite en Italie centrale. Il est formé par un processus d'infiltration naturel par lequel le calcaire doux et élégant entre en contact avec du grès ancien plus compact et résistant.

    La nouvelle « technologie 3D » de Grespania est appliquée pour créer l'effet d'une pierre qui a vieilli avec le temps et qui a été aiguisée ou usée au fil de l'utilisation pour donner un aspect poli et mat. Ce contraste équilibré de différentes textures et conformations géologiques s'associe de manière singulière, ce qui le rend idéal pour des pièces naturelles, accueillantes et pleines de personnalité.

    Spécification
    • Colours: Marfil (Ivory), Perla (Pearl), Gris (Grey) and Moka (Mocha)

      Formats: 120x120, 60x120 and 80x80 cm, all of them rectified

      Special pieces: It also has three mesh-mounted mosaics—Cabernet, Jumilla and Mencia—ideal for creating decorative walls

      Finish: Matte polished and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bierzo
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture