Publier vos produits
COVERLAM CALACATA VAGLIE
COVERLAM CALACATA VAGLIE
COVERLAM CALACATA VAGLIE
COVERLAM CALACATA VAGLIE
COVERLAM CALACATA VAGLIE
COVERLAM CALACATA VAGLIE
    Grespania

    COVERLAM CALACATA VAGLIE

    Traduit par Google,

    Carrelage en porcelaine pleine masse de 5,6 mm d'épaisseur, inspiré d'un marbre blanc. La dalle la plus grande mesure 1200x2780 mm, disponible en trois formats et en version naturelle et polie. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon UNE-EN 14411.

    Coverlam Calacata Vaglie s'inspire de cette variété de marbre provenant des carrières de Carrare. Calacata Vaglie, de couleur blanche avec des veines ovales allant des tons bleutés au brun rougeâtre, est parfaite pour les espaces de luxe qui nécessitent des matériaux exceptionnellement résistants.

    Coverlam Calacata Vaglie a une épaisseur de 5,6 mm avec une taille maximale de 1200x2780 mm et est disponible en finition Satin. Cette dernière finition intègre l'application de CarvedTechnology , qui apporte un subtil effet bas-relief aux veines pour créer une surface extrêmement réaliste.

    Cette collection est également disponible pour les plans de travail de cuisine dans sa version Book de 12 mm d'épaisseur.

    Spécification
    • Formats: 1200x2780x5.6 mm, 1200x1200x5.6 mm, 600x1200x5.6 mm

      Finishes: Natural, Silk polished

      Suitable for indoor floors, walls and facades

    Spécifications techniques
    • Réference unique.coverlam-calacata-vaglie
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2780
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)5.6
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture