Publier vos produits
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel

    Box Side Panel

    Traduit par Google,

    Les panneaux latéraux de boîte permettent de créer une boîte dans un module de base, en utilisant une étagère/un côté comme base.
    Les panneaux latéraux en feutre sont destinés à un assemblage vertical uniquement, pour des effets acoustiques ou visuels.
    L'étagère/le côté doit être commandé séparément.

    Spécification
    • H x D x W: 15 x 37.6 x 1.2 cm 
      Weight: 0.5 kg
      Material: Lacquered MDF or Veneer 
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016) 
      Veneer: Oak

      Black PB.MB 
      White PB.MW 
      Oak PB.MO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.box-side-panel
    • Famille de produitsGRID
    • Groupe de produitsAdditional Components
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique