Publier vos produits
KNX Centrale météo
Griesser

KNX Centrale météo

La centrale météo EMX-8 combine le coeur et les capteurs de la commande Griesser KNX dans un appareil unique. La centrale offre des possibilités flexibles et complètes pour l’automatisation de la protection solaire des petites et des grandes installations principalement dans les habitations. L’avantage réside dans la centralisation de la configuration et de l’administration de tous les programmes automatiques importants avec ETS. Ceci permet de créer simplement des dépendances d’automatisme de temps ou d’ombrage. La communication avec la commande moteur depuis l’objet Griesser permet de réaliser la programmation et la mise en service, de manière rapide, sûre et simple. L’objet Griesser permet à a centrale d’être raccordée à toutes les commandes moteur à partir d’une adresse de groupe.
Spécification
  • EMX-8 Raccordements tension de service - Tension: 18 V ... 30 V AC/DC, 50/60 Hz - Consommation de courant: 120 mA @ 24 V - Câble: Câble de connexion 4.5 mm mit 4 x 0.25 mm2, à brins fins, 5 m, extensible à 100 m max. Capteur de luminosité - Angle d’ouverture: horizontal 360°, 4 capteurs de luminosité - Plage de mesure: 0 ... 100 kLux, isolation incluse Anémomètre - Plage de mesure: 0 – 100 km/h Capteur de précipitations - Retard de commutation: sec -> humide: immédiat, humide -> sec: 3.5 Minutes Capteur de température - Plage de mesure: –30 à +60°C typiquement - Résistance: PT 1000 DIN EN 60751 Capteur de rayonnement global - Plage de mesure: 0 ... 2000 W/m2 Dimensions - Diamètre x Hauteur: 130 x 63.5 mm - Poids: 215 g
Spécifications techniques
  • Réference unique.knx_weather_centre_units
  • Famille de produitsControls
  • Groupe de produitsKNX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-30
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Quincailleries de fenêtres
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Description de l'Uniclass 2015Window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 11
  • Titre OmniClassWindow Components 
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls