Publier vos produits
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90

    Fire resistant glazing F90

    Traduit par Google,

    Système de fenêtres coupe-feu certifié pour murs intérieurs et extérieurs, offrant une résistance au feu de 90 minutes (EI90), avec isolation thermique et protection contre la fumée (S200). Le cadre est en pin, meranti, pin rouge ou chêne, avec parcloses apparentes et joints en V aux angles. Caractéristiques : profondeur du cadre de 140 mm, revêtement en aluminium en option et vitrage coupe-feu « Arnold-Fire F90 (ISO) » avec verre de sécurité (ESG/VSG).

    Spécification
      • Thermal insulation Uw at Ug:0.6 W/m2K > Uw = 1.0 W/m2K
      • Sound insulation: 42 dB
      • Construction depth: 140 mm
      • Max. glass dimensions: 1500 mm x 3000 mm or 3000 mm x 1500 mm
      • DiBt approval: Z-19.14-2652
      • Indoor and outdoor use
      • There are 4 material options available: wood - pine, wood - meranti, wood - red grandis, and wood - oak.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.f90-fire-resistant-glazing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse