Publier vos produits
Speaker and Speaker- Strobes
Edwards

Speaker and Speaker- Strobes

4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
Traduit par Google,
Aperçu
Les haut-parleurs et haut-parleurs stroboscopiques Integrity sont conçus pour diffuser des communications vocales d'urgence intégrées de haute qualité, ainsi que des signaux d'alerte et d'alarme. Utilisez-les dans les applications de sécurité des personnes, en particulier pour avertir les malentendants et là où des personnes de passage sont attendues, comme dans les hôtels, les centres commerciaux, les aéroports, les hôpitaux et autres bâtiments publics.

Ces haut-parleurs sont livrés complets avec un « condensateur de blocage CC » pour permettre la supervision électrique du circuit de distribution audio. Des modèles pour circuits 25 Vrms et 70 Vrms sont disponibles. Le haut-parleur en mylar avec une construction arrière scellée offre une durabilité supplémentaire et une audibilité améliorée. Les robinets de puissance de 1/4 W à 2 W offrent une flexibilité maximale sur site.

Le boîtier en plastique robuste d'Integrity est disponible avec une finition texturée rouge ou blanche. Avec sa sous-plaque de montage ingénieuse, Integrity est fermement maintenu en place avec une seule vis assurant une installation rapide et attrayante. Une plaque de garniture séparée n'est pas nécessaire pour le montage encastré.

Le flash des stroboscopes Edwards sera remarqué de presque n'importe quelle position dans la pièce, le couloir ou le grand espace ouvert. Les stroboscopes Edwards sont répertoriés UL1971 avec des cotes d'intensité cd murales et de plafond (voir Spécifications). Ceci est utile dans les zones où l'autorité compétente (AHJ) autorise les stroboscopes montés au plafond.
Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-utc-013
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Numéro OmniClass23-29 31 15 17
  • Titre OmniClassAudible Fire Notification Devices Speaker
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis