Publier vos produits
ALPHA2 N
Grundfos

ALPHA2 N

4.7 sur 5 étoiles4.7(11 Avis)
Traduit par Google,
Les pompes Grundfos ALPHA2 N sont des circulateurs à haut rendement avec corps de pompe en acier inoxydable, conçus pour les systèmes de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire. La pompe est dotée d'AUTOADAPT qui ajuste automatiquement la pompe aux demandes du système pour un confort optimal et une consommation d'énergie la plus faible ainsi qu'une mise en service simple.
Spécification
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
Spécifications techniques
  • Réference unique.ALPHA2N
  • Famille de produitsCirculator pump
  • Groupe de produitsCanned Rotor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_90_10_14
  • Description de l'Uniclass 2015Circulating between rooms
  • Numéro OmniClass23-27 17 13
  • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)
3.5 sur 5 étoiles 3.5 (32)
3.0 sur 5 étoiles 3.0 (5)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)