Publier vos produits
UPSe 26, North America
Grundfos

UPSe 26, North America

Traduit par Google,

L'UPSe 26 est un circulateur ECM haute efficacité conçu pour les systèmes CVC hydroniques des grands bâtiments résidentiels et des petits bâtiments commerciaux. Il dispose de plusieurs modes de contrôle et d'une entrée externe 0-10 V et PWM.

Spécification
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
Spécifications techniques
  • Réference unique.UPSe_26_NorthAmerica
  • Famille de produitsCirculator pump
  • Groupe de produitsCanned Rotor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Code ETIMEC010980
  • Nom ETIMBuilt-in circulation pump
  • Code Uniclass 2015Ac_90_10_14
  • Description de l'Uniclass 2015Circulating between rooms
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
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
Produits similaires

3.9 sur 5 étoiles 3.9 (39)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (6)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
3.5 sur 5 étoiles 3.5 (32)