Publier vos produits
CRNE 45
Grundfos

CRNE 45

Traduit par Google,
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec convertisseur de fréquence intégré. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)
Spécification
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Spécifications techniques
  • Réference unique.CRNE45
  • Famille de produitsVertical multistage centrifugal inline pump
  • Groupe de produitsInline multi stage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Code CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 13
  • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)
3.5 sur 5 étoiles 3.5 (32)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
3.0 sur 5 étoiles 3.0 (5)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (11)