Publier vos produits
LSV
Grundfos

LSV

Traduit par Google,

La pompe Grundfos LSV est une pompe verticale monocellulaire ou bicellulaire à corps divisé, montée entre paliers. Sa conception axialement divisée permet de retirer facilement le corps supérieur et d'accéder aux composants de la pompe sans perturber le moteur ni la tuyauterie.

Spécification
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. Vertically mounted design for space savings Independent bearing housing design allows access to the pump components without removing the top half of the casing. Complete unit consists of pump, base frame, motor stool, flexible coupling, coupling guard and electric motor.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LSVFAM
  • Famille de produitsSplit case pump
  • Groupe de produitsSplit case pump
  • Date de publication2025-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)
3.5 sur 5 étoiles 3.5 (32)
3.0 sur 5 étoiles 3.0 (5)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (11)