Publier vos produits
Window EIRA60 CORE
Window EIRA60 CORE
Window EIRA60 CORE

    Window EIRA60 CORE

    Traduit par Google,

    EIRA60 CORE, est un nouveau système articulé en aluminium avec d'excellentes performances thermiques. Ce système, révolutionnaire sur le marché, dépasse les exigences thermiques les plus élevées, puisque dans les fenêtres vitrées, nous pouvons atteindre des valeurs de transmission thermique jusqu'à 0,70 W/m2K, en fonction des dimensions et du verre sélectionné. De cette façon, nous obtenons de meilleures performances thermiques que la plupart des systèmes en aluminium de 70 mm. Cela représente un excellent rapport « efficacité thermique/prix » et pourrait constituer une option importante pour les grands projets.

    Spécification
      • 60mm depth frame.
      • Modern design with straight lines.
      • Frame thermal transmittance up to Uf = 1.1 W/m2K.
      • Values up to Uw=0.7 W/m2K depending on the dimensions and type of glass installed.
      • Multiple opening options.
      • Double central gasket with EPDM foam to improve thermal transmittance.
      • Frame: 60 mm
      • Sash: 70 mm
      • Able to receive double or triple glazing up to 45mm for maximum thermal and acoustic performance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.eira60core_practicable
    • Famille de produitsAluminium Windows & Doors
    • Groupe de produitsHinged
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows