Publier vos produits
Window EUROTERMIC PLUS
Window EUROTERMIC PLUS
Window EUROTERMIC PLUS

    Window EUROTERMIC PLUS

    Traduit par Google,

    EUROTERMIC PLUS, est un nouveau système articulé en aluminium avec d'excellentes performances thermiques. Ce système, révolutionnaire sur le marché, dépasse les exigences thermiques les plus élevées, puisque dans les fenêtres vitrées, nous pouvons atteindre des valeurs de transmission thermique jusqu'à 0,67 W/m2K, selon les dimensions et le verre sélectionné.
    Les fenêtres sont proposées avec un certificat Passive House, une classe d'efficacité phB (l'un des rares systèmes en aluminium avec cette classification sur le marché).

    Spécification
      • 70mm depth frame.
      • Modern design with straight lines.
      • Thermal break with low-density polyurethane resin.
      • Frame thermal transmittance up to Uf = 0.97 W/m2K.
      • Values up to Uw=0.67 W/m2K depending on the dimensions and type of glass installed.
      • Multiple opening options.
      • Double central gasket with EPDM foam to improve thermal transmittance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.eurotermicplus_practicable
    • Famille de produitsAluminium Windows & Doors
    • Groupe de produitsHinged
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows