Publier vos produits
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
    SOSOARES

    AV 12 88.2

    Doté d'une élégance sublime, le nouveau système de garde-corps en aluminium et verre AV, suit les lignes minimalistes orientées pour l'architecture moderne oú les régles esthétiques prévaloir. De conception simple, le système de garde-corps cherche répondre aux tendances architecturales actuelles en tenant compte de la fontionnalité et la securité structural qui sont obligatoires.
    Spécification
    • Doté d'une élégance sublime, le nouveau système de garde-corps en aluminium et verre AV, suit les lignes minimalistes orientées pour l'architecture moderne oú les régles esthétiques prévaloir. De conception simple, le système de garde-corps cherche répondre aux tendances architecturales actuelles en tenant compte de la fontionnalité et la securité structural qui sont obligatoires.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GSS_AV_12_88_2
    • Famille de produitsAV
    • Groupe de produitsAluminium Railling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Charpentes et fermes
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows