Publier vos produits
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
    SOSOARES

    JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80

    4.2 sur 5 étoiles4.2(16 Avis)
    Ce système offre une réponse à une architecture plus audacieuse qui ne tient pas compte de la volumétrie pour parvenir à maîtriser les ouvertures de grandes dimensions. Il se compose d'un système coulissant avec rupture de pont thermique amélioré (cadre fixe: barretes 24mm / cadre mobile: barretes 16mm), développé pour permettre son application non seulement dans la construction nouve mais aussi à la rénovation des bâtiments.
    Spécification
    • Ce système offre une réponse à une architecture plus audacieuse qui ne tient pas compte de la volumétrie pour parvenir à maîtriser les ouvertures de grandes dimensions. Il se compose d'un système coulissant avec rupture de pont thermique amélioré (cadre fixe: barretes 24mm / cadre mobile: barretes 16mm), développé pour permettre son application non seulement dans la construction nouve mais aussi à la rénovation des bâtiments.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GSS_JE_2R_2_LEAVES_SLIDING_WINDOW_JE80
    • Famille de produitsJE
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows