Publier vos produits
ST STRAIGHT 2 LEAVES WINDOW ST01
ST STRAIGHT 2 LEAVES WINDOW ST01
    SOSOARES

    ST STRAIGHT 2 LEAVES WINDOW ST01

    Le système ST à été conçu pour répondre aus besoins d'un grand confort. La combinaison de ce système de profils thermiques renforcées avec double ou triple vitrage fournit une isolation de haute performance thermique et/ou acoustique, répondant ainsi aux exigences croissantes de la construction durable.
    Spécification
    • Le système ST à été conçu pour répondre aus besoins d'un grand confort. La combinaison de ce système de profils thermiques renforcées avec double ou triple vitrage fournit une isolation de haute performance thermique et/ou acoustique, répondant ainsi aux exigences croissantes de la construction durable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GSS_ST_STRAIGHT_2_LEAVES_WINDOW_ST01
    • Famille de produitsST
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows