Publier vos produits
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake
    SOSOARES

    JT Perimetral - Perimetral Slidind System with Thermal Brake

    Traduit par Google,

    Le système périmétrique JT permet de compléter le système JT par des cadres mobiles périmétriques, des ferrures de levage et l'utilisation de parcloses. Il permet de réaliser des travées avec les différentes options de cadres fixes du système JT (lignes FR, PT et 30 mm) en association avec des cadres mobiles périmétriques (coupes à 45°), avec ou sans parclose.

    Cette gamme de cadres mobiles périmétriques comprend trois solutions centrales différentes :

    - 77,5 mm Version traditionnelle

    - Version centrale réduite de 38 mm, qui permet l'application de taquets d'angle

    - Version centrale minimaliste de 20 mm, avec embouts pour les connexions à 90°. L'utilisation de ces nouveaux cadres mobiles permet de compléter le système JT avec des types de levage coulissants (jusqu'alors inexistants), le rendant ainsi plus complet et polyvalent pour répondre aux exigences du marché actuel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jt-perimetral
    • Famille de produitsJT
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95_26
    • Description de l'Uniclass 2015External window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows