Publier vos produits
Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm
Archivé

Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm

The PROCERAN ceramic roof system covers the thicknesses of 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm and 25 cm, which facilitates the execution of an important range of forging thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, impact strongly on structural calculations, which leads to significant material and labor savings in the results of these calculations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bovedilla-17_M-P
  • Famille de produitsFloor slabs
  • Groupe de produitsBovedillas Iron Joist
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)240
  • Profondeur (mm)620
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)9.44
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCDalle
  • Nom UNSPSCCeramic blocks
  • Code UNSPSC30131504
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Description de l'Uniclass 2015Clay blocks
  • Numéro OmniClass23-13 21 00
  • Titre OmniClassBlocks and Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction