Publier vos produits
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.

    TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.

    Traduit par Google,

    Window Termoimbotte est un produit unique et facile à installer utilisé pour isoler et couvrir l'intérieur - ou imbotte - d'une fenêtre ou d'une porte.

    Ils peuvent être fournis dans toutes les longueurs et profondeurs avec une épaisseur minimale de 8 mm. (Sur demande, ils peuvent également être autoextinguibles au feu).

    Sur le TERMOIMBOTTE nous avons obtenu le brevet italien d'invention industrielle pour 'FABRICATION MULTISTRATE POUR ISOLATION THERMIQUE ET PROCEDURE POUR OBTENIR UNE TELLE FABRICATION'.

    Composé d'un composé de fibre de verre et de résine de marbre couplé à une membrane en mousse de polyuréthane à cellules fermées, qui le rend thermiquement isolant, recouvert de gelcot de néopentyle d'une épaisseur de 0,1/2,00 mm, qui augmente la résistance aux agents atmosphériques.

    La surface d'appui au revêtement est garantie par une adhérence adéquate, avec des fraisages adaptés, qui permettent l'évacuation de l'eau vers l'extérieur.

    Termoimbotte est totalement étanche grâce à son support en fibre de verre, composé de résines polyester thixotropes, de charges minérales, de fibre de verre Mat 450 g/m2 et de gelcoat isoneopentyl.

    Pour une isolation thermique maximale des fenêtres, nous recommandons l'installation de Termoimbotte en combinaison avec TERMOSOGLIA, notre couvre-fenêtre en fibre de verre.

    Spécification
    • Acoustic thermal value:

      Density: UNI EN ISO 845 standards U.M. Kg.mc nominal value 45-55, tolerance +/-4 Thickness: 10/20/30 mm

      Thermal conductivity coefficient: 0.022 W/mk (value of polyurethane insulation used)

      for thermal values of the product, please download the data sheet.

      Noise attenuation: ∆Lw = 26 Db

      Thermal resistance of 0.61

      Thermal resistance (UNI 12664:2002) at temperature 10° the test was performed according to the ACCREDI accredited test: the hot plate method with guard ring.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Termoimbotte
    • Famille de produitsVetroresina
    • Groupe de produitsTermoimbotte
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-12-11
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation