Publier vos produits
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills

    TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills

    Traduit par Google,

    Le système TERMOSOGLIA a été conçu et réalisé pour recouvrir (ou remplacer) les appuis de fenêtre existants afin d'éviter complètement le pont thermique (et par conséquent aucune perte de chaleur) typique des matériaux en pierre, généralement utilisés à la base des fenêtres.

    TERMOSOGLIA se caractérise par une épaisseur minimale de seulement 8 mm. Il est totalement imperméable grâce à son support en fibre de verre (composé de résines polyester thixotropes, de charges minérales et de fibre de verre Mat 450 g/m2) couplé à une membrane en mousse de polyuréthane à cellules fermées et revêtu extérieurement d'un GelCoat isoneopentyl (épaisseur de 0,1 à 2 mm).

    Le GelCoat d’origine marine rend TERMOSOGLIA extrêmement durable dans le temps : il résiste aux intempéries, au soleil et aux changements de température.

    TERMOSOGLIA est couvert par un brevet italien d'invention industrielle en tant qu'« Artefact d'isolation thermique multicouche et procédé d'obtention dudit artefact ».

    Pour un degré d'isolation thermique plus élevé des fenêtres, il est possible d'associer le seuil TERMOIMBOTTE, la solution innovante spécifiquement conçue pour isoler thermiquement l'embrasure intérieure, sans réduire l'ouverture de la fenêtre.

    Spécification
    • Thermal and acoustic values:

      Density: standards UNI EN ISO 845 U.M. Kg.mc nominal value 45-55 tolerance +/-4

      Thickness: 10/20/30 mm

      Thermal conductivity coefficient: 0.022 W/mk (value of polyurethane insulation used)

      for thermal values of the product, please download the data sheet.

      Noise attenuation: ∆Lw = 26 Db

      Thermal resistance of 0.61

    Spécifications techniques
    • Réference unique.termosoglia
    • Famille de produitsVetroresina
    • Groupe de produitsTermosoglia
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-09-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation