Publier vos produits
AP275-200 Combination Flashing Light and Alarm Horn for Safety Stations

AP275-200 Combination Flashing Light and Alarm Horn for Safety Stations

Traduit par Google,

AP275-200
Feu clignotant et avertisseur sonore combinés pour postes de sécurité

Application : Unité combinant feu clignotant et avertisseur sonore pour postes de sécurité. Le feu clignotant s’active et l’avertisseur sonore retentit lorsque le lave-œil ou la douche est mis en marche. Idéal pour les environnements à fort trafic, les applications industrielles et les zones peu éclairées.

Installation : Cet appareil est conçu pour être utilisé avec des stations de sécurité combinées et peut être fixé soit sur le tube vertical de la station, soit sur un mur adjacent. Une alimentation électrique de 120 volts et 0,48 ampères est requise.

Signal visuel : Feu clignotant ambre résistant aux intempéries avec lentille incassable.

Signal sonore : Le klaxon résistant aux intempéries émet un signal distinct et urgent. Le volume est préréglé à 100 dB à 3 mètres. Une vis de réglage située à l’avant du klaxon permet d’ajuster le niveau sonore.

Détecteur de débit : détecteur de débit unipolaire à deux positions, étanche, de 1-1/4" IPS, pour installation sur la conduite d'alimentation en eau du dispositif de secours. Ce détecteur repère le débit d'eau lors de l'activation du lave-œil ou de la douche. Il doit être installé avec le raccord en T horizontal, le corps du détecteur vertical et à au moins 15 cm du raccord le plus proche. Le sens du débit est indiqué sur le corps du détecteur.

Installation : Fourni avec support de fixation sur tuyau vertical ou mur, boîte de jonction, câble flexible NEMA 4X de 1,5 m et prise. Raccordement électrique non inclus.

Assurance qualité : L'appareil est entièrement assemblé, câblé et testé en usine avant expédition.

Options disponibles

  • Haute tension (HT) . L'appareil est conçu pour fonctionner sous une tension de 208-240 V CA à 50/60 Hz.
  • Interrupteur de mise en sourdine pour avertisseur sonore .

Modèle supplémentaire

  • AP275-205 Identique au modèle précédent, mais équipé d'un interrupteur de débit bipolaire à deux positions pour le raccordement au système de surveillance. En cas de déclenchement de l'unité d'urgence, le gyrophare et l'avertisseur sonore s'activent et un signal électrique est envoyé au poste de surveillance distant.
Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberAP275-200
    Product TypeCombination Flashing Light and Alarm Horn System for Safety Stations
    Application ProfileEngineered for placement in high-traffic facilities, low-visibility zones, and vandal-prone spaces (e.g., educational environments). Instantly alerts coworkers when life safety drench fixtures are operating.
    Electrical Input Capacity120V AC, 50/60 Hz single-phase utility connection. Draws 0.48 Amps under full dual-signal operational load.
    Water Flow Switch1-1/4" IPS Single Pole, Double Throw (SPDT) waterproof flow switch featuring a 1-1/4" NPT female inlet. Designed to activate automatically when system demand hits 0.75 GPM (2.8 L/min) and reset when demand drops below 0.60 GPM (2.3 L/min).
    Flow Switch OrientationMust be installed directly in a horizontal water supply pipe run positioned upstream of the emergency safety station. The switch housing body must sit perfectly vertical and maintain at least 6" of linear clearance from the nearest pipe fitting or elbow.
    Visual Beacon SignalWeatherproof, high-visibility amber flashing strobe light sheltered under a high-impact, shatter-resistant protective lens module.
    Audible Horn SignalWeatherproof industrial alarm horn delivering a distinctive, urgent audio pattern. Factory preset output is measured at 100 dB at a distance of 10 feet. Includes an integrated mechanical front adjustment screw to dial volume output between 0 and 100 dB.
    Environmental ProtectionFully enclosed layout carrying a NEMA 4X / Weatherproof rating for rigorous dust, washdown, and outdoor industrial utility.
    Mounting ArchitectureSupplied with an universal modular bracket layout engineered for direct clamping around a vertical safety station support pipe or surface flush-mounting on an adjacent room wall.
    Wiring InfrastructureFurnished entirely pre-assembled, internal terminal-block wired, and factory hydrostatically/electrically system tested. Includes a weatherproof junction box and a 5-foot (1.5 m) flexible NEMA 4X power cord with a standard 3-prong grounded plug.
    Compliance & StandardsDesigned to facilitate total system alignment with OSHA facility standards and ANSI Z358.1 emergency signal advisory targets.
    Included ComponentsCombination beacon/horn unit, dual-use pipe/wall mounting bracket, 1-1/4" inline flow switch, 5 ft pre-wired power cord, mechanical testing inspection tag


    safety shower alarm, eyewash alarm unit, guardian equipment ap275-200, flashing light horn, combination safety alarm, emergency drench alarm, industrial strobe light, audible alarm horn, amber flashing beacon, 120v safety alarm, weatherproof junction box, nemas 4x alarm, inline flow switch, 1-1/4 flow switch, single pole switch, accident alert system, facility response alarm, high traffic safety, low ambient light, vandal resistant safety, audio visual alarm, adjustable decibel horn, emergency plumbing accessory, automated facility signal, remote assistance alarm, safety station monitor, factory wired alarm, horizontal line switch, pipe mount bracket, wall mount safety, industrial safety plumbing, osha compliant alarm, ansi z358.1 accessory, electrical safety control, commercial safety plumbing

Spécifications techniques
  • Réference unique.ap275-200-combination-flashing-light-and-alarm-horn-for-safety-stations
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsAudio-Visual Alarms & Flowswitches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes