Publier vos produits
G1991, Safety Station with Eyewash, All-Stainless Steel Construction
G1991, Safety Station with Eyewash, All-Stainless Steel Construction

    G1991, Safety Station with Eyewash, All-Stainless Steel Construction

    Traduit par Google,

    G1991
    Station de sécurité avec douche oculaire, construction entièrement en acier inoxydable


    Application : Douche oculaire et poste de sécurité combinés entièrement en acier inoxydable. La construction en acier inoxydable est idéale pour les environnements hautement corrosifs et les applications en salle blanche. Deux têtes de sortie de type spray GS-Plus™ délivrent un flot d'eau pour le rinçage des yeux.

    Pommeau de douche : acier inoxydable de 10 po de diamètre.

    Robinet de douche : robinet à tournant sphérique en acier inoxydable IPS de type 316 de 1 po. Robinet à tournant sphérique en acier inoxydable et joints en Téflon®. Fourni avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction en acier inoxydable de 29 po.

    Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête a un couvercle anti-poussière « flip top », un contrôle de débit interne et un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.

    Cuvette de douche oculaire : Acier inoxydable de 11-1/8" de diamètre.

    Vanne de douche oculaire : vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable 1/2" IPS Type 316. La vanne est équipée d'une bille en acier inoxydable et de joints en Téflon®.

    Tuyaux et raccords : Schedule 40 Type 304 en acier inoxydable brossé. Fourni avec des couvercles en polyéthylène orange pour la tuyauterie verticale pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion.

    Alimentation : 1-1/4 po NPT femelle sur le dessus ou sur le côté.

    Déchets : sortie femelle NPT 1-1/4".

    Panneau : fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

    Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant l'expédition.

    OPTIONS DISPONIBLES
    Couvercle en acier inoxydable BC pour lave-yeux.
    AP275-100 Lumière électrique et klaxon d'alarme La lumière et le klaxon d'alarme invoquent de l'aide lorsque le lavage des yeux/du visage ou la douche est activé.
    AP250-015 Rideau de modestie Rideau de modestie à monter sur poste de sécurité.
    Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède) comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.

    Spécification
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberG1991
      Product TypeStainless Steel Combination Emergency Drench Shower & Eyewash Safety Station
      Installation TypeFloor Mounted with Heavy-Duty Type 304 Stainless Steel Floor Flange
      Material ConstructionHybrid Stainless Steel Engineering; structural pipes, fittings, bowl, and shower head are crafted from Type 304 Stainless Steel, while critical inline activation valves are upgraded to premium Type 316 Stainless Steel.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
      Shower Valve1" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals
      Shower ActivationRigid Type 304 stainless steel actuating arm paired with a 29" stainless steel pull rod
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Eyewash Spray AssemblyDual head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and a particulate filter.
      Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel
      Eyewash Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and stainless steel flag handle.
      Piping & FittingsSchedule 40 brushed Type 304 stainless steel pipe and fittings
      Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet
      Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain centerline height to be set at either 8-1/4" or 19-3/8" above the finished floor to adjust to variable architectural layout heights.
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
      Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
      Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag

      all stainless safety shower, stainless steel eyewash, industrial combination drench shower, corrosive environment safety station, cleanroom emergency shower, floor mounted safety station, guardian equipment g1991, emergency eyewash shower, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, coastal safety fixture, laboratory emergency station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, refinery safety shower, pharmaceutical eye wash, semiconductor facility eyewash, freestanding drench shower, chemical plant safety station, tepid water mixing valve compatible, push handle eyewash, pull rod emergency shower, type 304 stainless steel, type 316 stainless valve, schedule 40 stainless piping, premium stainless eyewash, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, open bowl safety station, facility safety equipment, osha compliant safety shower, ansi z358.1 emergency fixture

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-equipment-065
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsSafety Stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes