Publier vos produits
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units

AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units

Traduit par Google,
AP250-065
Rideau de modestie pour unités de laboratoire encastrées


Application : En cas d'urgence, il est impératif que les vêtements contaminés soient retirés le plus rapidement possible. Cependant, les employés peuvent être réticents à retirer leurs vêtements en présence de collègues. Un rideau de modestie protégera l'intimité de l'utilisateur et permettra de se déshabiller pendant que la douche est en marche. Le rideau a une poche dans laquelle une blouse peut être rangée.

Installation : L' unité est conçue pour être utilisée avec des unités de laboratoire encastrées, y compris des douches d'urgence et des postes de sécurité combinés. Fourni complet avec rail en acier inoxydable pour montage mural. Tous les supports de montage nécessaires sont inclus.

Rideau : Rideau en nylon blanc résistant aux UV avec anneaux de suspension. Le rideau a une attache afin qu'il puisse être soigneusement rangé lorsque l'équipement d'urgence n'est pas utilisé. Le rideau a une poche intérieure pour ranger une blouse à utiliser après avoir retiré les vêtements contaminés.
Spécification
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberAP250-065
    Product TypeModesty Curtain Kit for Recessed Ceiling Laboratory Safety Stations
    Application EnvironmentSpecifically optimized for flush, recess-mounted combination drench shower and eyewash/face wash architectural models installed in university labs, healthcare facilities, and research suites.
    Curtain Track DesignHeavy-duty extruded aluminum oval tracking profile designed for seamless, surface-mount attachment directly to a finished drywall ceiling or dropped soffit grid around the recessed cabinet footprint.
    Curtain MaterialFabricated from premium, heavy-gauge translucent yellow DuPont™ Tyvek® paneling. Material is intrinsically high-visibility, water-impermeable, rot/mildew resistant, and flame-retardant treated.
    Visual GraphicsFeatures bold, high-contrast, black stenciled lettering reading "EMERGENCY SHOWER / MODESTY CURTAIN" vertically aligned on the exterior face to ensure the unit is easily recognized when fully drawn.
    Mounting HardwareSupplied complete with all necessary structural track mounting brackets, matching stainless steel fasteners, and heavy-duty, low-friction nylon roller-curtain hooks for smooth, anti-snag operation.
    Operational EnvelopeDesigned to form an optimal $48"\text{ wide} \times 34"\text{ deep}$ (approximately $1219 \times 864\text{ mm}$) rectangular/oval structural privacy perimeter directly beneath the overhead safety shower column footprint.
    Curtain Physical DimensionsStandard hanging length provides a generous vertical clearance extension matching typical 8-foot to 9-foot lab ceilings, ensuring full torso and lower body modesty coverage for the user.
    Compliance AlignmentEngineered to supplement primary drench fixture installations, supporting ANSI Z358.1 deployment initiatives by encouraging victims to fully remove contaminated clothing without hesitation.
    Quality AssuranceTrack extrusions, curtain grommets, and hanging components are pre-fitted and factory-inspected prior to commercial kitted packaging.
    Included ComponentsAluminum oval tracking array, high-visibility Tyvek® printed curtain, nylon roller glides, ceiling mounting hardware packet, rigid inspection tag


    modesty curtain kit, safety shower curtain, recessed laboratory curtain, guardian equipment ap250-065, emergency drench privacy, lab safety enclosure, architectural curtain track, high visibility curtain, yellow safety curtain, tyvek modesty curtain, hospital safety fixture, university lab accessory, medical clinic privacy, fire resistant curtain, chemical resistant drape, recessed ceiling track, ceiling mounted curtain, privacy screen drench, decontamination modesty barrier, industrial safety plumbing, osha compliant accessory, ansi z358.1 accessory, facility safety equipment, rugged privacy track, commercial laboratory safety, institutional safety fittings, emergency shower shroud, washdown privacy shield, cleanroom safety curtain, sleek laboratory fixture, hidden track curtain, quick deploy modesty, safety station partition, dual track curtain, premium privacy screen

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-equipment-001
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes