Publier vos produits
G1562HTR, Portable Eyewash/Drench Hose Unit, 15 Gallon

G1562HTR, Portable Eyewash/Drench Hose Unit, 15 Gallon

Traduit par Google,

G1562HTR
Unité de lavage oculaire/d'arrosage portable, 15 gallons, chauffée

Application : La norme ANSI Z358.1-2014 « Équipements de douche et de lave-yeux d’urgence » exige que l’eau distribuée par un lave-yeux d’urgence soit tiède, c’est-à-dire entre 15,5 °C et 37,8 °C (60 °F et 100 °F). Le lave-yeux/tuyau de douche portable G1562HTR est chauffé électriquement et isolé, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les zones où la température ambiante peut descendre en dessous de cette plage. En conditions extrêmes, le système de chauffage protège également l’appareil contre le gel.

Le dispositif portable chauffant de lavage oculaire/douche G1562HTR utilise la pression de l'air pour fournir 37,5 litres d'eau pendant 15 minutes. Il est destiné à une utilisation dans les zones à faible risque où l'approvisionnement en eau continu n'est pas disponible.

Installation : L’appareil peut être placé dans toute zone présentant des risques. Un chariot ou un diable est disponible en option pour faciliter son déplacement (voir ci-dessous). Pour préparer l’appareil, remplissez-le avec 37,5 litres (10 gallons) d’eau potable propre et ajoutez l’additif bactériostatique fourni. Cet additif protège contre la prolifération des bactéries, des champignons, des algues et des acanthamoebes. Après le remplissage, pressurisez l’appareil à 5,5 bars (80 PSI).

Système de chauffage : Un élément chauffant en silicone est fixé à l’extérieur du réservoir. Un thermostat réglé à 18,3 °C (65 °F) mesure la température de l’eau à l’intérieur du réservoir pour activer et désactiver le chauffage. L’élément chauffant nécessite une alimentation de 15 ampères et 120 volts. La consommation totale est de 3,33 ampères. Il est fourni avec un cordon d’alimentation de 2,74 m (9 pi) muni d’une prise avec disjoncteur différentiel (DDR) et d’une commande de réarmement manuel.

Enveloppe extérieure : Enveloppe en nylon isolé orange haute visibilité, conservant la chaleur pour maintenir la température de l’eau et protégeant l’appareil du gel. Imperméable et résistante à la moisissure.

Réservoir : Réservoir en acier inoxydable de 56 litres (15 gallons). Le réservoir est équipé de poignées de transport intégrées, d’une valve d’admission d’air, d’un manomètre et d’une soupape de décharge de pression.

Douche oculaire : Conçue pour le lavage des yeux pendant 15 minutes. Fournie avec deux têtes de pulvérisation à faible débit GS-Plus, dotées de couvercles anti-poussière à clapet, de régulateurs de débit intégrés et de filtres. La vanne est une vanne à bille auto-vidangeante en laiton chromé 1/2" IPS avec poignée à drapeau. L'utilisateur garde les mains libres pendant le fonctionnement de la douche oculaire. La vanne auto-vidangeante permet l'évacuation de l'eau des têtes de pulvérisation après utilisation.

Tuyau de rinçage : pour rincer les yeux, le visage ou le corps. Équipé d’une tête de pulvérisation GS-Plus, d’une vanne à fermeture automatique avec poignée et d’un tuyau en PVC renforcé de 1,5 m (5 pi).

Durée d'utilisation : La douche oculaire débite 2,46 L/min (0,65 GPM) pendant 15 minutes. La douche de propreté débite 6,4 L/min (1,7 GPM) pendant 6 minutes. La durée d'utilisation est réduite si la douche oculaire et la douche de propreté sont utilisées simultanément.

Poids : 42 lbs (19 kg) à vide, 123 lbs (55,8 kg) rempli.

Panneau : Fourni avec un panneau conforme aux normes ANSI.

Assurance qualité : L'unité est assemblée et testée en usine avant expédition.

Entretien : L’appareil doit être inspecté régulièrement. Remplissez-le après chaque test ou utilisation. L’eau et l’additif bactériostatique doivent être changés au moins une fois tous les six mois.

Options disponibles

  • G1540BA-R Caisse de (4) flacons de remplacement d'additif bactériostatique.
  • G1562HTR-DOL Unité portable G1562HTR montée sur un chariot à quatre roues pour faciliter le déplacement.
  • Dolly AP250-100 uniquement.
  • G1562HTR-HAT Unité portable G1562HTR montée sur un diable à deux roues pour faciliter le déplacement.
  • AP200-013 Chariot manuel uniquement.
Spécification

  • heated portable eyewash, freeze resistant eyewash, insulated eyewash tank, guardian equipment g1562htr, self contained eyewash, stainless steel keg, drench hose combination, outdoor safety equipment, mobile eyewash station, schrader valve pressure, gs-plus spray heads, self draining valve, squeeze valve hose, remote construction safety, freezing environment safety, winterized safety drench, unplumbed emergency station, drum heater eyewash, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible drench hose, gfci plug eyewash, bacteriostatic water additive, factory tested safety, portable plumbing fixture, corrosion resistant vessel, independent safety station, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, tepid water eyewash, rugged winterized keg, field safety station, commercial safety plumbing, orange insulation jacket

Spécifications techniques
  • Réference unique.g1562htr-portable-eyewash-drench-hose-unit-15-gallon
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsFreeze Resistant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes